087N9518MP

UK контролни пакети

087N9518MP

UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Control packs

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.001
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.001
2 Вторичен акумулатор СУМА тегло кг0.044
2 Тегло на вторичен акумулатор kg0.022
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Product line03
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаДруги пакети
Вторичен акумулатор напреженов1.5 V
Вторичен акумулатор Тегло на акумулатор23 g
Характеристика
Стойност
Вторичен акумулатор Тип или имеAlkaline AA
Вторична акумулаторна батерия Брой акумулаторни батерии2
Група продуктиUK контролни пакети
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОписаниеUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
ПриемнициRX1-S
Съдържа батерииYes
Тегло на батерията1 g
Тип или име на батериятаCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Тип стаен терморегулаторTPOneM + TPOneRF
Тип управление на времетоБЕЗ ТАЙМЕР
Център на окабеляванеWC4B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.95 Kilogram
Нето тегло2.95 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume8.348 Liter
EAN/UPC5714279436075