FP715_RETB2000RF-RX1S

UK контролни пакети

087N8500LD

FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Control packs

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.003
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.003
2 Вторичен акумулатор СУМА тегло кг0.046
2 Тегло на вторичен акумулатор kg0.023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Product line03
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаДруги пакети
Вторичен акумулатор напреженов1.5 V
Вторичен акумулатор Тегло на акумулатор23 g
Характеристика
Стойност
Вторичен акумулатор Тип или имеAlkaline AA
Вторична акумулаторна батерия Брой акумулаторни батерии2
Група продуктиUK контролни пакети
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОписаниеFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
ПриемнициRX1S
Съдържа батерииYes
Тегло на батерията3 g
Тип или име на батериятаLithium Manganese dioxide (CR2354)
Тип стаен терморегулаторRET2000BRF
Тип управление на времетоFP715
ФлуидN

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.752 Kilogram
Нето тегло0.752 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.249 Cubic decimeter
EAN/UPC5013567423026