087N650040+WB

UK контролни пакети

087N650052

FP715-HP22-RMT-WB
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Control packs

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.006
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.006
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFP715-HP22-RMT-WB
Product line03
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаДруги пакети
Група продуктиUK контролни пакети
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Моторизиран вентилHP22
ОписаниеFP715-HP22-RMT-WB
Съдържа батерииYes
Тегло на батерията3 g
Тип или име на батериятаLithium Manganese dioxide (CR2354)
Тип стаен терморегулаторRMT230
Тип управление на времетоFP715
ФлуидN
Център на окабеляванеWC4B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.755 Kilogram
Нето тегло1.569 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume7.664 Liter
EAN/UPC5013567992423