UK контролни пакети
087N6314
FP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB
087N6314
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB |
| Product line | 03 |
| Батерия qty | 1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Други пакети |
| Група продукти | UK контролни пакети |
| Моторизиран вентил | 2 x HP22 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | FP720-HP22(2)-ATC-RMT-WB |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тегло на батерията | 1 g |
| Тип или име на батерията | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Тип стаен терморегулатор | RMT230 |
| Тип управление на времето | FP720 |
| Център на окабеляване | WC4B |
| Цилиндричен терморегулатор | ATC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.79 Kilogram |
| Нето тегло | 1.8 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 8.178 Liter |
| EAN/UPC | 5714279400144 |