UK контролни пакети
087N6308
TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
087N6308
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| 2 Вторичен акумулатор СУМА тегло кг | 0.044 |
| 2 Тегло на вторичен акумулатор kg | 0.022 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Material Description | TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Батерия qty | 1 |
| Вид на продукта | Други пакети |
| Вторичен акумулатор напреженов | 1.5 V |
| Вторичен акумулатор Тегло на акумулатор | 23 g |
| Вторичен акумулатор Тип или име | Alkaline AA |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вторична акумулаторна батерия Брой акумулаторни батерии | 2 |
| Група продукти | UK контролни пакети |
| Моторизиран вентил | 2 x HP22 |
| Описание | TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тегло на батерията | 1 g |
| Тип или име на батерията | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Тип стаен терморегулатор | 2 x TP5001B |
| Тип управление на времето | TS710 |
| Център на окабеляване | WC4B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.93 Kilogram |
| Нето тегло | 2.93 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 8.05 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393927 |