UK контролни пакети
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Control packs
087N6307
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Батерия qty | 1 |
| Вид на продукта | Други пакети |
| Група продукти | UK контролни пакети |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Моторизиран вентил | 2 x HP22 |
| Описание | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Съдържа батерии | Yes |
| Тегло на батерията | 1 g |
| Тип или име на батерията | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Тип стаен терморегулатор | 2 x RET1001M |
| Тип управление на времето | TS710 |
| Център на окабеляване | WC4B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.787 Kilogram |
| Нето тегло | 2.7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 8.064 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392999 |