UK контролни пакети
087N6304
FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Control packs
087N6304
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| 2 Вторичен акумулатор СУМА тегло кг | 0.044 |
| 2 Тегло на вторичен акумулатор kg | 0.022 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Product line | 03 |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вид на продукта | Други пакети |
| Вторичен акумулатор напреженов | 1.5 V |
| Вторичен акумулатор Тегло на акумулатор | 23 g |
| Вторичен акумулатор Тип или име | Alkaline AA |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вторична акумулаторна батерия Брой акумулаторни батерии | 2 |
| Група продукти | UK контролни пакети |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Моторизиран вентил | HS3 |
| Описание | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Приемници | RX1-S |
| Съдържа батерии | Yes |
| Тегло на батерията | 1 g |
| Тип или име на батерията | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Тип стаен терморегулатор | RET2001RF |
| Тип управление на времето | FP720 |
| Център на окабеляване | WC4B |
| Цилиндричен терморегулатор | ATC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.3 Kilogram |
| Нето тегло | 2.3 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392975 |