Heat exchanger
089F2112
Heat exchanger
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари
089F2112
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger |
| Product line | 67 |
| Вид на продукта | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Група продукти | Принадлежности и резервни части за вентилация |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Използване | V1.60, V1.60-R |
| Номинално импулсно напрежение [kV] | 0.1 kV |
| Описание | Heat exchanger |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4 Kilogram |
| Нето тегло | 4 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 10.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702425239106 |