Heat Exchanger 270mm, V1.25
089F2023
Heat Exchanger 270mm, V1.25
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари
089F2023
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger 270mm, V1.25 |
| Product line | 67 |
| Вид на продукта | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Принадлежности и резервни части за вентилация |
| Използване | V1.25, V1.25-R |
| Описание | Heat Exchanger 270mm, V1.25 |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.16 Kilogram |
| Нето тегло | 4.16 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 58.741 Liter |
| EAN/UPC | 5702425110788 |