Mounting Bracket, V1.25
089F2020
Mounting Bracket, V1.25
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари
089F2020
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Mounting Bracket, V1.25 |
| Product line | 67 |
| Вид на продукта | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Принадлежности и резервни части за вентилация |
| Използване | V1.25, V1.25-R |
| Описание | Mounting Bracket, V1.25 |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.69 Kilogram |
| Нето тегло | 0.69 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 8.891 Liter |
| EAN/UPC | 5702425110757 |