Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари
089F0263
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | connection bracket |
| Product line | 67 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Група продукти | Принадлежности и резервни части за вентилация |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Използване | w1, w2 |
| Описание | Wall Bracket. |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Ширина [mm] | 530.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.52 Kilogram |
| Нето тегло | 0.52 Kilogram |
| Volume | 2.705 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |