CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

Безжичен, Z-wave

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Product line67
Безжичен стандартZ-wave
Безжично предаване [м] [Макс.]30 m
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаControls for Danfoss Air units
Височина [mm]80 mm
Група продуктиПринадлежности и резервни части за вентилация
Дълбочина [mm]26 mm
Характеристика
Стойност
Използванеw1, w2, a2, a3
ИнтерфейсиБезжичен
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОписаниеDANFOSS CCM Module
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип захранващо напрежениеустройство за захранване от мрежата
ЦвятБял RAL 9010
Ширина [mm]80.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.092 Kilogram
Нето тегло0.09 Kilogram
Volume0.381 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk