Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Пластинчат топлообменник Micro, XBDW22H-1, Брой пластини: 48

004H4439

16 bar, Материал за спояване: Co устойчив

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-48_8CN_16_S1_2G3/4_D
Plate material no.1.4571
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Брой на ходовете1
Брой пластини48
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]329.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXBDW22H-1
Вид на свързване 1G
Вид на свързване 2G
Група продуктиТоплообменници
Дължина на свързване 1, мм18 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 2, мм18 mm
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]18 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]18 mm
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеCo устойчив
Материал на пластината1.4571
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]376 mm
Обща ширина [mm]119 mm
ОдобрениеKIWAPEDSVGWWRAS
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]16 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]16 bar
Размер на свързване 13/4
Размер на свързване 23/4
Стандарт за присъединяванеDIN ISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група2
Хоризонтален център на отвора [mm]72 mm
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.4 Kilogram
Нето тегло9.21 Kilogram
Volume7.465 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425137068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm