Пластинчат топлообменник Micro, XBDW22H-1, Брой пластини: 18
004H4352
16 bar, Материал за спояване: Мед
004H4352
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | XBDW22H-1-18_8Cu_16_S68_2G3/4_DW-A |
| Material Description (Short Te | XBDW22H-1-18_8Cu_16_S68_2G3/4_ |
| Plate material no. | 1.4571 |
| Product line | 31 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 329 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 329 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.032 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.032 L |
| Брой на ходовете | 1 |
| Брой пластини | 18 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] | 329.0 mm |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | XBDW22H-1 |
| Вид на свързване 1 | G |
| Вид на свързване 2 | G |
| Група продукти | Топлообменници |
| Дължина на свързване 1, мм | 18 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на свързване 2, мм | 18 mm |
| Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] | 18 mm |
| Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] | 18 mm |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Материал за спояване | Мед |
| Материал на пластината | 1.4571 |
| Наименование на продукта | Пластинчат топлообменник Micro |
| Обща височина без пети [mm] | 376 mm |
| Обща ширина [mm] | 119 mm |
| Одобрение | KIWAPEDSVGWWRAS |
| Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 16 bar |
| Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] | 16 bar |
| Размер на свързване 1 | 3/4 |
| Размер на свързване 2 | 3/4 |
| Стандарт за присъединяване | DIN ISO 228/1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Флуидна група | 2 |
| Хоризонтален център на отвора [mm] | 72 mm |
| Шаблон на пластина | H |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.596 Kilogram |
| Нето тегло | 4.09 Kilogram |
| Volume | 10.626 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |