XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Пластинчат топлообменник Micro, XB71H-1, Брой пластини: 260

079G1019

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_S
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L
Брой на ходовете1
Брой пластини260
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]816.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB71H-1
Вид на свързване 1FLANGE
Вид на свързване 2FLANGE
Група продуктиТоплообменници
Дължина на свързване 1, мм0 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 2, мм0 mm
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]0 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]0 mm
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]1149 mm
Обща ширина [mm]372 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 1DN100
Размер на свързване 2DN100
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група2
Хоризонтален център на отвора [mm]205 mm
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло388 Kilogram
Нето тегло321 Kilogram
Volume883.2 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425145971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm