Пластинчат топлообменник Micro, XB71H-1, Брой пластини: 90
079G1009
25 bar, Материал за спояване: Мед
079G1009
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | XB71H-1-90_2Cu_25_S1_2DN100_SB |
| Material Description (Short Te | XB71H-1-90_2Cu_25_S1_2DN100_SB |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 816 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 816 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.519 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.519 L |
| Брой на ходовете | 1 |
| Брой пластини | 90 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] | 816.0 mm |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | XB71H-1 |
| Вид на свързване 1 | FLANGE |
| Вид на свързване 2 | FLANGE |
| Група продукти | Топлообменници |
| Дължина на свързване 1, мм | 0 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на свързване 2, мм | 0 mm |
| Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] | 0 mm |
| Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] | 0 mm |
| Категория | III |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Материал за спояване | Мед |
| Материал на пластината | 1.4404 |
| Наименование на продукта | Пластинчат топлообменник Micro |
| Обща височина без пети [mm] | 1149 mm |
| Обща ширина [mm] | 372 mm |
| Одобрение | PED |
| Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Размер на свързване 1 | DN100 |
| Размер на свързване 2 | DN100 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Флуидна група | 2 |
| Хоризонтален център на отвора [mm] | 205 mm |
| Шаблон на пластина | H |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 174 Kilogram |
| Нето тегло | 130.52 Kilogram |
| Volume | 499.2 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145872 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |