Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Пластинчат топлообменник Micro, XB66H-1, Брой пластини: 200

004B1999

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Connection length 1 [mm]80 mm
Connection length 2 [mm]80 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB66H-1-200_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-200_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Брой на ходовете1
Брой пластини200
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]583.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB66H-1
Вид на свързване 1FLANGE
Вид на свързване 2FLANGE
Група продуктиТоплообменници
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]80 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]80 mm
Характеристика
Стойност
Име на производителяDanfoss
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]706 mm
Обща ширина [mm]296 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 1DN65
Размер на свързване 2DN65
Стандарт за присъединяванеISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]180 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-196 °C
Флуидна група2
Хоризонтален център на отвора [mm]180 mm
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло134 Kilogram
Нето тегло108.5 Kilogram
Volume360 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104048031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm