Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Пластинчат топлообменник Micro, XB61H-1, Брой пластини: 160

004B3457

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB61H-1-160_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61H-1-160_2Cu_25_S1_7G2_SB
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Volume per channel 1 [l]0.144 L
Volume per channel 2 [l]0.144 L
Брой на ходовете1
Брой пластини160
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]456.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB61H-1
Вид на свързване 1G
Вид на свързване 2G
Група продуктиТоплообменници
Дължина на свързване 1, мм50 mm
Дължина на свързване 2, мм50 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]52 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]52 mm
Име на производителяDanfoss
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]525 mm
Обща ширина [mm]243 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 12
Размер на свързване 22
Стандарт за присъединяванеISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група2
Хоризонтален център на отвора [mm]174 mm
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло80.5 Kilogram
Нето тегло56.94 Kilogram
Volume261.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425090400
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm