Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Пластинчат топлообменник Micro, XB52M-1, Брой пластини: 30

079G1778

25 bar, Материал за спояване: Co устойчив

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
Брой на ходовете1
Брой пластини30
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB52M-1
Група продуктиТоплообменници
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 1, мм50 mm
Дължина на свързване 2, мм50 mm
КатегорияI
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеCo устойчив
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]467 mm
Обща ширина [mm]257 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]170 mm
Шаблон на пластинаM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло16.079 Kilogram
Нето тегло15.8 Kilogram
Volume26.454 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162684139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm