Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Пластинчат топлообменник Micro, XB52M-2, Брой пластини: 100

004H4556

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB52M-2-50/50_2Cu_25_S21_7L2
Material Description (Short TeXB52M-2-50/50_2Cu_25_S21_7L2
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Брой на ходовете2
Брой пластини100
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]379.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB52M-2
Вид на свързване 1LPM Connection
Вид на свързване 2LPM Connection
Група продуктиТоплообменници
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]50 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]50 mm
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]466 mm
Обща ширина [mm]256 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 12
Размер на свързване 22
Стандарт за присъединяванеDIN ISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]180 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-10 °C
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]170 mm
Шаблон на пластинаM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло39.2 Kilogram
Нето тегло34.7 Kilogram
Volume118.104 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425114410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm