Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Пластинчат топлообменник Micro, XB37M-1, Брой пластини: 26

004H4655

16 bar, Материал за спояване: Неръждаема стомана

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
Брой на ходовете1
Брой пластини26
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]479.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB37M-1
Вид на свързване 1G
Вид на свързване 2G
Група продуктиТоплообменници
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]20 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]20 mm
КатегорияI
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеНеръждаема стомана
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]525 mm
Обща ширина [mm]119 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]16 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]16 bar
Размер на свързване 11
Размер на свързване 21
Стандарт за присъединяванеISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]180 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-196 °C
Флуидна група2
Хоризонтален център на отвора [mm]72 mm
Шаблон на пластинаM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.383 Kilogram
Нето тегло6.188 Kilogram
Volume10.628 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425143076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm