XB25H

Пластинчат топлообменник Micro, XB25H-1, Брой пластини: 60

004H4333

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L
Брой на ходовете1
Брой пластини60
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB25H-1
Вид на свързване 1G
Вид на свързване 2G
Група продуктиТоплообменници
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 1, мм20 mm
Дължина на свързване 2, мм20 mm
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]491 mm
Обща ширина [mm]95 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 13/4
Размер на свързване 23/4
Стандарт за присъединяванеISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група2
Хоризонтален център на отвора [mm]45 mm
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.911 Kilogram
Нето тегло6.25 Kilogram
Volume9.35 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425134227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm