Пластинчат топлообменник Micro, XB12L-2, Брой пластини: 80
004H7576
25 bar, Материал за спояване: Мед
004H7576
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | XB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4 |
| Material Description (Short Te | XB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 234 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 234 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.045 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.045 L |
| Брой на ходовете | 2 |
| Брой пластини | 80 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] | 234.0 mm |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | XB12L-2 |
| Вид на свързване 1 | G |
| Вид на свързване 2 | G |
| Група продукти | Топлообменници |
| Дължина на свързване 1, мм | 25 mm |
| Дължина на свързване 2, мм | 25 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] | 25 mm |
| Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] | 25 mm |
| Име на производителя | Danfoss |
| Категория | I |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Материал за спояване | Мед |
| Материал на пластината | 1.4404 |
| Наименование на продукта | Пластинчат топлообменник Micro |
| Обща височина без пети [mm] | 289 mm |
| Обща ширина [mm] | 118 mm |
| Одобрение | PED |
| Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Размер на свързване 1 | 5/4 |
| Размер на свързване 2 | 5/4 |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228/1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Флуидна група | 2 |
| Хоризонтален център на отвора [mm] | 63 mm |
| Шаблон на пластина | L |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 8.203 Kilogram |
| Нето тегло | 7.68 Kilogram |
| Volume | 10.733 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425109096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |