Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Пластинчат топлообменник Micro, XB12L-2, Брой пластини: 40

004H7572

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB12L-2-20/20_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-20/20_2Cu_25_S21_7G5/4
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Брой на ходовете2
Брой пластини40
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]234.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB12L-2
Вид на свързване 1G
Вид на свързване 2G
Група продуктиТоплообменници
Дължина на свързване 1, мм25 mm
Дължина на свързване 2, мм25 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]25 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]25 mm
Име на производителяDanfoss
КатегорияI
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]289 mm
Обща ширина [mm]118 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 15/4
Размер на свързване 25/4
Стандарт за присъединяванеISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група2
Хоризонтален център на отвора [mm]63 mm
Шаблон на пластинаL

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.062 Kilogram
Нето тегло4.64 Kilogram
Volume7.137 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425109058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm