XB06_L

Пластинчат топлообменник Micro, XB06H-1, Брой пластини: 10

004H4693

16 bar, Материал за спояване: Co устойчив

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.028 L
Volume per channel 2 [l]0.028 L
Брой на ходовете1
Брой пластини10
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]270.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB06H-1
Вид на свързване 1G
Вид на свързване 2G
Група продуктиТоплообменници
Дължина на свързване 1, мм20 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 2, мм20 mm
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]20 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]20 mm
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеCo устойчив
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]320 mm
Обща ширина [mm]95 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]16 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]16 bar
Размер на свързване 13/4
Размер на свързване 23/4
Стандарт за присъединяванеISO 228
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група2
Хоризонтален център на отвора [mm]45 mm
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.502 Kilogram
Нето тегло1.39 Kilogram
Volume3.317 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425141874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm