XB05-Left

Пластинчат топлообменник Micro, XB05H-1, Брой пластини: 10

079G1648

10 bar, Материал за спояване: Неръждаема стомана

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Брой на ходовете1
Брой пластини10
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаXB05H-1
Вид на свързване 1G
Вид на свързване 2G
Група продуктиТоплообменници
Характеристика
Стойност
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид150 pc
Материал за спояванеНеръждаема стомана
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]312 mm
Обща ширина [mm]76 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]10 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]10 bar
Размер на свързване 13/4
Размер на свързване 23/4
Стандарт за присъединяванеISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]180 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-196 °C
Флуидна група2
Хоризонтален център на отвора [mm]42 mm
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.232 Kilogram
Нето тегло0.95 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume504.48 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm