Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Пластинчат топлообменник Micro, XB05X-1, Брой пластини: 20

079G1244

10 bar, Материал за спояване: Неръждаема стомана

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
Брой на ходовете1
Брой пластини20
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]278.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB05X-1
Вид на свързване 1G
Вид на свързване 2G
Група продуктиТоплообменници
Дължина на свързване 1, мм20 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 2, мм20 mm
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]20 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]20 mm
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеНеръждаема стомана
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
Обща височина без пети [mm]312 mm
Обща ширина [mm]76 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]10 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]10 bar
Размер на свързване 13/4
Размер на свързване 23/4
Стандарт за присъединяванеISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]42 mm
Шаблон на пластинаX

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.586 Kilogram
Нето тегло1.39 Kilogram
Volume3.013 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279005882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm