Пластинчат топлообменник Micro, H30L-CW, Брой пластини: 22
079H9948
35 bar, Материал за спояване: Мед
079H9948
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | H30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Брой пластини | 22 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | H30L-CW |
| Група продукти | Топлообменници |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Материал за спояване | Мед |
| Наименование на продукта | Пластинчат топлообменник Micro |
| Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 35 bar |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.95 Kilogram |
| Нето тегло | 2.65 Kilogram |
| Volume | 2.608 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |