Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Запоен пластинчат топлообменник, XB51H-1, Брой пластини: 90

004B1110

25 bar, Материал за спояване: Мед
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: XB04, XB24, XB51, XB70

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB51H-1-90_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51H-1-90_2_25_ASB_1F50_1F50
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Брой на ходовете1
Брой пластини90
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]380.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB51H-1
Група продуктиТоплообменници
Характеристика
Стойност
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]90 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]90 mm
Име на производителяDanfoss
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Обща височина без пети [mm]466 mm
Обща ширина [mm]256 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Стандарт за присъединяванеEN 1092
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]180 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-10 °C
Флуидна група2
Хоризонтален център на отвора [mm]170 mm
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло53.8 Kilogram
Нето тегло53.8 Kilogram
Volume98.824 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421903537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm