Запоен пластинчат топлообменник, XB51H-1, Брой пластини: 30
004B1103
25 bar, Материал за спояване: Мед
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1103
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | XB51H-1-30_2_25_ASB_1XG2_1XG2 |
| Material Description (Short Te | XB51H-1-30_2_25_ASB_1XG2_1XG2 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| Брой на ходовете | 1 |
| Брой пластини | 30 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] | 380.0 mm |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | XB51H-1 |
| Група продукти | Топлообменници |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] | 50 mm |
| Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] | 50 mm |
| Име на производителя | Danfoss |
| Категория | I |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Материал за спояване | Мед |
| Материал на пластината | 1.4404 |
| Наименование на продукта | Запоен пластинчат топлообменник |
| Обща височина без пети [mm] | 466 mm |
| Обща ширина [mm] | 256 mm |
| Одобрение | PED |
| Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Стандарт за присъединяване | DIN ISO 228/1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 180 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Флуидна група | 2 |
| Хоризонтален център на отвора [mm] | 170 mm |
| Шаблон на пластина | H |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 20.004 Kilogram |
| Нето тегло | 20.004 Kilogram |
| Volume | 22.25 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421903469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |