Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Запоен пластинчат топлообменник, XB04-2

004B1044

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]248.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаXB04-2
Група продуктиТоплообменници
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]20 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]20 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОдобрениеPED
Стандарт за присъединяванеDIN ISO 228/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.498 Kilogram
Нето тегло9.498 Kilogram
Volume24.192 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560369452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm