Запоен пластинчат топлообменник, SL70TL-1-product-details

Запоен пластинчат топлообменник, SL70TL-1

079U9849

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1
Product line31
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL70TL-1
Характеристика
Стойност
Група продуктиТоплообменници
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло48.545 Kilogram
Нето тегло30.01 Kilogram
Volume163.2 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425222467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm