Запоен пластинчат топлообменник, SL70TL-1, Брой пластини: 50-product-details

Запоен пластинчат топлообменник, SL70TL-1, Брой пластини: 50

079U4430

40 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
Product line31
Брой пластини50
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL70TL-1
Вид на свързване 1R
Вид на свързване 2R
Характеристика
Стойност
Група продуктиТоплообменници
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]40 bar
Размер на свързване 11
Размер на свързване 21
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15.133 Kilogram
Нето тегло13.21 Kilogram
Volume21.672 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425158544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm