Запоен пластинчат топлообменник, SL70TL-1, Брой пластини: 40-product-details

Запоен пластинчат топлообменник, SL70TL-1, Брой пластини: 40

079U4392

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Брой на ходовете1
Брой пластини40
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL70TL-1
Вид на свързване 1R
Вид на свързване 2R
Група продуктиТоплообменници
Дължина на свързване 1, мм27 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 2, мм27 mm
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Обща височина без пети [mm]501 mm
Обща ширина [mm]120 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 11
Размер на свързване 21
Стандарт за присъединяванеISO 7
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]65 mm
Шаблон на пластинаTL

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.261 Kilogram
Нето тегло9.524 Kilogram
Volume20.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425158407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm