Запоен пластинчат топлообменник, SL70TKDW-1, Брой пластини: 40-product-details

Запоен пластинчат топлообменник, SL70TKDW-1, Брой пластини: 40

079U4375

35 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL70TKDW-1-40_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TKDW-1-40_2_35_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Брой на ходовете1
Брой пластини40
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL70TKDW-1
Вид на свързване 1NPT
Вид на свързване 2NPT
Характеристика
Стойност
Група продуктиТоплообменници
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Обща височина без пети [mm]501 mm
Обща ширина [mm]120 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]35 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]35 bar
Размер на свързване 11 1/2
Размер на свързване 21 1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]225 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-196 °C
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]65 mm
Шаблон на пластинаTKDW

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.963 Kilogram
Нето тегло12.236 Kilogram
Volume17.078 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425159527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm