Запоен пластинчат топлообменник, SL70TKDW-1, Брой пластини: 10-product-details

Запоен пластинчат топлообменник, SL70TKDW-1, Брой пластини: 10

079U4371

35 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL70TKDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TKDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Брой на ходовете1
Брой пластини10
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL70TKDW-1
Вид на свързване 1NPT
Вид на свързване 2NPT
Характеристика
Стойност
Група продуктиТоплообменници
Дължина на свързване 1, мм27 mm
Дължина на свързване 2, мм27 mm
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Обща височина без пети [mm]501 mm
Обща ширина [mm]120 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]35 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]35 bar
Размер на свързване 11 1/2
Размер на свързване 21 1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]65 mm
Шаблон на пластинаTKDW

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.6 Kilogram
Нето тегло5.306 Kilogram
Volume11.138 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425159497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm