SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 70

079U4346

35 bar, Brazing material: Copper

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Брой на ходовете1
Брой пластини70
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаSL70TLDW-1
Вид на свързване 1NPT
Вид на свързване 2NPT
Група продуктиHeat exchangers
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 1, мм27 mm
Дължина на свързване 2, мм27 mm
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеCopper
Наименование на продуктаBrazed plate heat exchanger
Обща височина без пети [mm]501 mm
Обща ширина [mm]120 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]35 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]35 bar
Размер на свързване 11 1/2
Размер на свързване 21 1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]65 mm
Шаблон на пластинаTLDW

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло19.913 Kilogram
Нето тегло19.107 Kilogram
Volume31.36 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425159640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm