Запоен пластинчат топлообменник, SL70TK-1
079U4134
079U4134
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SL70TK-1-50_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-50_2_40_S1_4B1,5 |
| Product line | 31 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SL70TK-1 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Топлообменници |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Запоен пластинчат топлообменник |
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
| Бруто тегло | 14.645 Kilogram |
| Нето тегло | 14.43 Kilogram |
| Volume | 31.36 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158285 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |