Запоен пластинчат топлообменник, SL70TL-1, Брой пластини: 120-product-details

Запоен пластинчат топлообменник, SL70TL-1, Брой пластини: 120

079U4109

40 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL70TL-1-120_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-120_2_40_S1_4B1,5
Product line31
Брой пластини120
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL70TL-1
Вид на свързване 1R
Вид на свързване 2R
Характеристика
Стойност
Група продуктиТоплообменници
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]40 bar
Размер на свързване 11 1/2
Размер на свързване 21 1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло32 Kilogram
Нето тегло29.877 Kilogram
Volume37.44 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425158100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm