SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Запоен пластинчат топлообменник, SL70TL-1, Брой пластини: 70

079U4104

40 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Брой на ходовете1
Брой пластини70
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL70TL-1
Вид на свързване 1R
Вид на свързване 2R
Група продуктиТоплообменници
Дължина на свързване 1, мм27 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 2, мм27 mm
Име на производителяDanfoss
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Обща височина без пети [mm]501 mm
Обща ширина [mm]120 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]40 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]40 bar
Размер на свързване 11 1/2
Размер на свързване 21 1/2
Стандарт за присъединяванеISO 7
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]65 mm
Шаблон на пластинаTL

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло19.501 Kilogram
Нето тегло19.03 Kilogram
Volume31.605 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425158056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm