Запоен пластинчат топлообменник, SL70TL-1, Брой пластини: 50
079U4102
40 bar, Материал за спояване: Мед
079U4102
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SL70TL-1-50_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-50_2_40_S1_4B1,5 |
| Product line | 31 |
| Брой пластини | 50 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SL70TL-1 |
| Вид на свързване 1 | R |
| Вид на свързване 2 | R |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Топлообменници |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Материал за спояване | Мед |
| Наименование на продукта | Запоен пластинчат топлообменник |
| Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 40 bar |
| Размер на свързване 1 | 1 1/2 |
| Размер на свързване 2 | 1 1/2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 14.484 Kilogram |
| Нето тегло | 14.43 Kilogram |
| Volume | 22.446 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |