Запоен пластинчат топлообменник, SL70TL-1, Брой пластини: 130
079L0661
40 bar, Материал за спояване: Мед
079L0661
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Product line | 31 |
| Брой пластини | 130 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SL70TL-1 |
| Вид на свързване 1 | R |
| Вид на свързване 2 | R |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Топлообменници |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Материал за спояване | Мед |
| Наименование на продукта | Запоен пластинчат топлообменник |
| Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 40 bar |
| Размер на свързване 1 | 1 1/2 |
| Размер на свързване 2 | 1 1/2 |
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
| Бруто тегло | 50.619 Kilogram |
| Нето тегло | 32.08 Kilogram |
| Volume | 91.2 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425214530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |