Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80

079U2879

30 bar, Brazing material: Copper

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Брой на ходовете1
Брой пластини80
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаSL34TLDW-1
Вид на свързване 1NPT
Вид на свързване 2NPT
Група продуктиHeat exchangers
Характеристика
Стойност
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеCopper
Наименование на продуктаBrazed plate heat exchanger
Обща височина без пети [mm]297 mm
Обща ширина [mm]119 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]30 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]30 bar
Размер на свързване 11
Размер на свързване 21
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]225 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-196 °C
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]65 mm
Шаблон на пластинаTLDW

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.312 Kilogram
Нето тегло12.722 Kilogram
Volume21.263 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425182006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm