Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 40
079U2702
30 bar, Brazing material: Copper
079U2702
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 25 mm |
| Connection length 2 [mm] | 25 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1 |
| Material Description (Short Te | SL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Vertical center porthole 1[mm] | 242 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 242 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.061 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.061 L |
| Брой на ходовете | 1 |
| Брой пластини | 40 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Single pack |
| Вид на продукта | SL34TLDW-1 |
| Вид на свързване 1 | NPT |
| Вид на свързване 2 | NPT |
| Група продукти | Heat exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория | II |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Материал за спояване | Copper |
| Наименование на продукта | Brazed plate heat exchanger |
| Обща височина без пети [mm] | 297 mm |
| Обща ширина [mm] | 119 mm |
| Одобрение | PED |
| Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 30 bar |
| Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] | 30 bar |
| Размер на свързване 1 | 1 |
| Размер на свързване 2 | 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 225 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -196 °C |
| Флуидна група | 1 |
| Хоризонтален център на отвора [mm] | 65 mm |
| Шаблон на пластина | TLDW |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 7.698 Kilogram |
| Нето тегло | 7.202 Kilogram |
| Volume | 14.952 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425181917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |