Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 20

079U2672

30 bar, Brazing material: Copper

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL34TL-1-20_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TL-1-20_2_30_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Брой на ходовете1
Брой пластини20
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаSL34TL-1
Вид на свързване 1NPT
Вид на свързване 2NPT
Група продуктиHeat exchangers
Характеристика
Стойност
Дължина на свързване 1, мм25 mm
Дължина на свързване 2, мм25 mm
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеCopper
Наименование на продуктаBrazed plate heat exchanger
Обща височина без пети [mm]297 mm
Обща ширина [mm]119 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]30 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]30 bar
Размер на свързване 11 1/2
Размер на свързване 21 1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]65 mm
Шаблон на пластинаTL

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.09 Kilogram
Нето тегло4.572 Kilogram
Volume9.968 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425180903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm