SL333_L

Запоен пластинчат топлообменник, SL333TK-1, Брой пластини: 170

079U8293

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Product line31
Брой пластини170
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL333TK-1
Вид на свързване 1FLANGE
Вид на свързване 2FLANGE
Характеристика
Стойност
Група продуктиТоплообменници
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 1DN100
Размер на свързване 2DN100
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло371 Kilogram
Нето тегло288.143 Kilogram
Volume1196 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm