Запоен пластинчат топлообменник, SL333TM-1, Брой пластини: 280
079U8207
25 bar, Материал за спояване: Мед
079U8207
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 0 mm |
| Connection length 2 [mm] | 0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SL333TM-1-280_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-280_2_25_S1_4F100 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 863 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 863 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
| Брой на ходовете | 1 |
| Брой пластини | 280 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] | 863.0 mm |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | SL333TM-1 |
| Вид на свързване 1 | FLANGE |
| Вид на свързване 2 | FLANGE |
| Група продукти | Топлообменници |
| Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] | 0 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] | 0 mm |
| Категория | IV |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Материал за спояване | Мед |
| Материал на пластината | 1.4404 |
| Наименование на продукта | Запоен пластинчат топлообменник |
| Обща височина без пети [mm] | 1181 mm |
| Обща ширина [mm] | 474 mm |
| Одобрение | PED |
| Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Размер на свързване 1 | DN100 |
| Размер на свързване 2 | DN100 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 225 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -196 °C |
| Флуидна група | 1 |
| Хоризонтален център на отвора [mm] | 239 mm |
| Шаблон на пластина | TM |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 501.876 Kilogram |
| Нето тегло | 434.825 Kilogram |
| Volume | 1175.2 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154386 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |