SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Запоен пластинчат топлообменник, SL222TL-1, Брой пластини: 120

079U3841

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
Брой на ходовете1
Брой пластини120
В обхвата на WEEENo
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm]623.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL222TL-1
Вид на свързване 1FLANGE
Вид на свързване 2FLANGE
Група продуктиТоплообменници
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm]0 mm
Характеристика
Стойност
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm]0 mm
КатегорияIV
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Материал на пластината1.4404
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Обща височина без пети [mm]933 mm
Обща ширина [mm]424 mm
ОдобрениеPED
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 1DN80
Размер на свързване 2DN80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]225 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-196 °C
Флуидна група1
Хоризонтален център на отвора [mm]205 mm
Шаблон на пластинаTL

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло176 Kilogram
Нето тегло144.931 Kilogram
Volume561.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425165535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm