SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Запоен пластинчат топлообменник, SL222TL-1, Брой пластини: 30

079U3832

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Product line31
Брой пластини30
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL222TL-1
Вид на свързване 1FLANGE
Вид на свързване 2FLANGE
Характеристика
Стойност
Група продуктиТоплообменници
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 1DN80
Размер на свързване 2DN80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло113.5 Kilogram
Нето тегло69.871 Kilogram
Volume374.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm