SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Запоен пластинчат топлообменник, SL222TL-1, Брой пластини: 20

079U3831

25 bar, Материал за спояване: Мед

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER
Material Description (Short TeSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Брой пластини20
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSL222TL-1
Вид на свързване 1FLANGE
Характеристика
Стойност
Вид на свързване 2FLANGE
Група продуктиТоплообменници
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Материал за спояванеМед
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.]25 bar
Размер на свързване 1DN80
Размер на свързване 2DN80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло103 Kilogram
Нето тегло61.531 Kilogram
Volume369.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425165627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm